Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LOCTITE® 406 - Sofort-Klebstoff für Kunststoff und Gummi
Stückliste
14073309
ARTNR
Artikel-Nr.
14073309
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
KS
Klebstoffart
LOCTITE® 406 - Sofort-Klebstoff für Kunststoff und Gummi
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
20 g
GBA
Gebindeart
Flasche
TB
Temperaturbeständigkeit
-40°C bis +120°C °C
HF
Handfestigkeit (Stahl bei 22ºC u. 50% Luftfeuchtigkeit)
2-10 Sek. Sek.
VKS
Viskosität
20 mPa x s
FB
Farbe
Transparent, farblos
GEW
Gewicht
31 g
CTN
Zolltarifnummer
35061000
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft