Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LOCTITE® 454 - Adhésif instantané universel en forme de gel
Nomenclature
14073316
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
KS
Type de colle
LOCTITE® 454 - Adhésif instantané universel en gel
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
ml
GBA
Type d'emballage
TB
Résistance à la température
-40°C à +120°C °C
HF
Résistance à la main (acier à 22ºC et 50% d'humidité)
5-10 sec. Sek.
VKS
Viscosité
Gel
FB
Couleur
Transparent, incolore
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
35061000
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
Aucune action possible avec ce composant !