Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LOCTITE® 518 - Joint de surface standard de résistance moyenne
Nomenclature
14073402
ARTNR
N° art.
14073402
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
KS
Type de joint
LOCTITE® 518 - Joint de surface standard de résistance moyenne
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
50 ml
GBA
Type d'emballage
Cartouche
DT
Type de joint
Liquide (acrylique, rouge)
FT
Type de bride
Résistant à la torsion
AHS
Système de durcissement
Anaérobie
TB
Résistance à la température
-50°C à +150°C °C
OEB
Résistance à l'huile
Excellent
WGB
Résistance à l'eau/au glycol
Excellent
GEW
Poids
31 g
CTN
Numéro de tarif douanier
32141010
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
Aucune action possible avec ce composant !