Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
LOCTITE® 603 - 高强度、耐油性的粘合剂
明细表
14073202
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
FP
连接产品
LOCTITE ®603 - 高强度、耐油的连接粘合剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
FK
强度
IH
内容
ml
GBA
容器类型
瓶子
HF
手的力量(室温下的钢)。
8 min.
FF
功能强度(22℃时的平均值)
12 h
KS
粘合剂间隙
达0.1毫米 mm
DTB
连续耐温
-55°C至+150°C °C
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
35061000
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作