Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14073213
MÄDLER
驱动元件
化学产品
乐泰®产品
LOCTITE®连接产品 - 连接粘合剂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/loctite/loctite_fuegeprodukte/loctite_648.prj},{NB=14073213},{ARTNR=14073213},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{FP=LOCTITE ® 648 - Fügeklebstoff hochfest, mit hoher Temperaturbeständigkeit},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{FK=Hoch},{IH=10},{GBA=Flasche},{HF=3},{FF=6},{KS=bis 0.15 mm},{DTB=-55°C bis +180°C},{GEW=20},{CTN=35061000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
LOCTITE® 648 - 高强度的粘合剂,具有耐高温性
明细表
14073213
ARTNR
产品编号
14073213
14073213
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
FP
连接产品
LOCTITE ® 648 - 高强度粘合剂,具有耐高温性
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
FK
强度
高
IH
内容
10
10
ml
GBA
容器类型
瓶子
HF
手的力量(室温下的钢)。
3
min.
FF
功能强度(22℃时的平均值)
6
h
KS
粘合剂间隙
达0.15毫米
mm
DTB
连续耐温
-55°C至+180°C
°C
GEW
重量
20
20
g
CTN
海关税则号
35061000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求