Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LOCTITE® 648 - Colle d'assemblage haute résistance, avec résistance à la température élevée
Nomenclature
14073213
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
FP
Produit à assembler
LOCTITE ® 648 - Adhésif d'assemblage haute résistance, avec une résistance élevée à la température
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
FK
Résistance
Haute
IH
Contenu
ml
GBA
Type d'emballage
Bouteille
HF
Résistance à la main (à température ambiante sur l'acier)
3 min.
FF
Résistance fonctionnelle ( valeur moyenne à 22°C )
6 h
KS
Espace de collage
jusqu'à 0.15 mm mm
DTB
Résistance à la température en continu
-55°C à +180°C °C
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
35061000
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
Aucune action possible avec ce composant !