Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GGB
Description
Logements de palier MINI mm - Logements de palier mm
Nomenclature
MINI-0-10-A-DU
BESTNR
Référence
GR
Hauteur
BR
Type de forme
ST
Goujon
A
mm
B
17.5 mm
C
28.5 mm
D
6.4 mm
E
10.5 mm
F
45 mm
G
15 mm
H
35 mm
J
22 mm
K
3 mm
L
2.5 mm
M
26 mm
N
15 mm
O
6 mm
P
25 mm
R
16 mm
S
7.5 mm
GEW
Poids
g
LINK
Lien vers le site de GGB
Website
KAT
Catégorie
Plain bearing housing
MAT
Matériau
MINI plain bearing housing
WS
peu d'entretien ou sans entretien
Yes
TL
Fonctionnement à sec
Yes
GOELT
Huilé
Yes
GFT
Graissé
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84833080
MES
Propriétés des matériaux
Self-adjusting plain bearing housing to compensate for misalignment, suitable for high loads
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés