Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lok4140_2rldg - Bel Power Solutions
Bill of material
LOK4140-2RLDG
PN
Part Number
LOK4140-2RLDG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 49W, Output 12.8VDC, 3.6A, Input 86-264VAC
POWER
Power
49 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
12,8 VDC
OC
Output Current
3,6 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen