Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lok4301_2rg - Bel Power Solutions
Bill of material
LOK4301-2RG
PN
Part Number
LOK4301-2RG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 48W, Output 12VDC, 4A, Input 85-264VAC
POWER
Power
48 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
4 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés