Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lok4301_2rg - Bel Power Solutions
Bill of material
LOK4301-2RG
PN
Part Number
LOK4301-2RG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 48W, Output 12VDC, 4A, Input 85-264VAC
POWER
Power
48 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
4 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD