Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lok4301_2rg - Bel Power Solutions
Bill of material
LOK4301-2RG
PN
Part Number
LOK4301-2RG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 48W, Output 12VDC, 4A, Input 85-264VAC
POWER
Power
48 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
4 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)