Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lok4601_2r - Bel Power Solutions
Bill of material
LOK4601-2R
PN
Part Number
LOK4601-2R
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 48W, Output 24VDC, 2A, Input 86-264VAC
POWER
Power
48 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
2 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen