Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lok4601_2r - Bel Power Solutions
Bill of material
LOK4601-2R
PN
Part Number
LOK4601-2R
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 48W, Output 24VDC, 2A, Input 86-264VAC
POWER
Power
48 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
2 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型