Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lok4801_2rg - Bel Power Solutions
Bill of material
LOK4801-2RG
PN
Part Number
LOK4801-2RG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 48W, Output 48VDC, 1A, Input 86-264VAC
POWER
Power
48 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
1 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)