Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LOM81_86 - Bushing flange type for miniature ball bushing guide assembly
Bill of material
LOM81-5-L20
CODE
code
TYPE1
type
Flange type
TYPE2
type
With mounting hole
MAT
material
HRD
hardness
SPE
specification
mm
L
mm
D
10 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.006 mm
DD
d
7 mm
H
25 mm
W
16 mm
P
17 mm
L1
4 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
2.2 mm
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)