Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
los4301_2 - Bel Power Solutions
Bill of material
LOS4301-2
PN
Part Number
LOS4301-2
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 15W, Output 12VDC, 1.25A, Input 86-264VAC
POWER
Power
15 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
1,25 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD