Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
los4301_2 - Bel Power Solutions
Bill of material
LOS4301-2
PN
Part Number
LOS4301-2
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 15W, Output 12VDC, 1.25A, Input 86-264VAC
POWER
Power
15 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
1,25 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型