Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
los4601_2 - Bel Power Solutions
Bill of material
LOS4601-2
PN
Part Number
LOS4601-2
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 15W, Output 24VDC, 0.65A, Input 86-264VAC
POWER
Power
15 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
0,65 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)