Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_16_1500 - Signal Transformer
Bill of material
LP-16-1500
PN
Part Number
LP-16-1500
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series, 8V Output Parallel
POWERVA
Power
24 VA
OS
Output Series
16VCT
OP
Output Parallel
8V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.94 lbs (0.43 kg)
LENGTH
Length
2.87 in. (72.9 mm)
WIDTH
Width
2.25 in. (57.2 mm)
HEIGHT
Height
1.25 in. (31.8 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)