Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_20_600 - Signal Transformer
Bill of material
LP-20-600
PN
Part Number
LP-20-600
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series, 10V Output Parallel
POWERVA
Power
12 VA
OS
Output Series
20VCT
OP
Output Parallel
10V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.69 lbs (0.31 kg)
LENGTH
Length
2.5 in. (63.5 mm)
WIDTH
Width
2 in. (50.8 mm)
HEIGHT
Height
1.06 in. (26.9 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen