Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LP-200 - 化成分容测试用/锂电行业用整体探针/最小安装中心距38.0mm·最大工作行程10.5mm
明细表
LP-200
CODE
代码
LP-200
TYPE
类型
锂电行业用整体探针
MAT
电压针材质
SK4
SUR
电压针表面处理
镀金
MAT1
针管材质
黄铜
SUR1
针管表面处理
镀镍
MAT2
弹簧材质
局部镀金
MAT3
绝缘体材质
PTFE
MAT4
垫圈材质
65Mn
MAT5
螺母材质
黄铜
SUR2
螺母表面处理
镀镍
MAT6
安装件材质
POM
DL
额定电流
<=200 A
DZ
额定电阻
<=10
XC
最大行程
10.5 mm
TL
最大弹力
16 kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型