Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_230_10 - Signal Transformer
Bill of material
LP-230-10
PN
Part Number
LP-230-10
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series, 115V Output Parallel
POWERVA
Power
2 VA
OS
Output Series
230VCT
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.31 lbs (0.14 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.56 in. (39.6 mm)
HEIGHT
Height
0.65 in. (16.5 mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    if_4_24 - Signal Transformer
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD