Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_230_10 - Signal Transformer
Bill of material
LP-230-10
PN
Part Number
LP-230-10
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series, 115V Output Parallel
POWERVA
Power
2 VA
OS
Output Series
230VCT
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.31 lbs (0.14 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.56 in. (39.6 mm)
HEIGHT
Height
0.65 in. (16.5 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    if_4_24 - Signal Transformer
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)