Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_24_250 - Signal Transformer
Bill of material
LP-24-250
PN
Part Number
LP-24-250
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series, 12V Output Parallel
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.56 in. (39.6 mm)
HEIGHT
Height
0.85 in. (21.6 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen