Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_34_1400 - Signal Transformer
Bill of material
LP-34-1400
PN
Part Number
LP-34-1400
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 48VA Power, 115V/230V Input, 34VCT Output Series, 17V Output Parallel
POWERVA
Power
48 VA
OS
Output Series
34VCT
OP
Output Parallel
17V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.31 lbs (0.59 kg)
LENGTH
Length
3.12 in. (79.2 mm)
WIDTH
Width
2.5 in. (63.5 mm)
HEIGHT
Height
1.37 in. (34.8 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей