Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_40_150 - Signal Transformer
Bill of material
LP-40-150
PN
Part Number
LP-40-150
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
40VCT
OP
Output Parallel
20V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.56 in. (39.6 mm)
HEIGHT
Height
0.85 in. (21.6 mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    lp_40_1200 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    lp_40_600 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    lp_40_300 - Signal Transformer
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD