Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_56_425 - Signal Transformer
Bill of material
LP-56-425
PN
Part Number
LP-56-425
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series, 28V Output Parallel
POWERVA
Power
24 VA
OS
Output Series
56VCT
OP
Output Parallel
28V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.94 lbs (0.43 kg)
LENGTH
Length
2.87 in. (72.9 mm)
WIDTH
Width
2.25 in. (57.2 mm)
HEIGHT
Height
1.25 in. (31.8 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen