Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_56_425 - Signal Transformer
Bill of material
LP-56-425
PN
Part Number
LP-56-425
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series, 28V Output Parallel
POWERVA
Power
24 VA
OS
Output Series
56VCT
OP
Output Parallel
28V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.94 lbs (0.43 kg)
LENGTH
Length
2.87 in. (72.9 mm)
WIDTH
Width
2.25 in. (57.2 mm)
HEIGHT
Height
1.25 in. (31.8 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей