Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_88_130 - Signal Transformer
Bill of material
LP-88-130
PN
Part Number
LP-88-130
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 88VCT Output Series, 44V Output Parallel
POWERVA
Power
12 VA
OS
Output Series
88VCT
OP
Output Parallel
44V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.69 lbs (0.31 kg)
LENGTH
Length
2.5 in. (63.5 mm)
WIDTH
Width
2 in. (50.8 mm)
HEIGHT
Height
1.06 in. (26.9 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    lp_12_1900 - Signal Transformer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen