Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_88_130 - Signal Transformer
Bill of material
LP-88-130
PN
Part Number
LP-88-130
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 88VCT Output Series, 44V Output Parallel
POWERVA
Power
12 VA
OS
Output Series
88VCT
OP
Output Parallel
44V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.69 lbs (0.31 kg)
LENGTH
Length
2.5 in. (63.5 mm)
WIDTH
Width
2 in. (50.8 mm)
HEIGHT
Height
1.06 in. (26.9 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    lp_12_1900 - Signal Transformer
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés