Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LPH12D - Runde Schneidstempel mit Posaunenhals - Form D
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LPH12D-2x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LPH12D
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D1
Schneiden-Ø h6
mm
D2
Kopf-Ø -0.1
3.0 mm
H1
Kopfhöhe +0.2
4.80 mm
H2
Zylindrische Höhe ±0.1
1.0 mm
RK1
Radius - Kopf -0.2
3.5 mm
RK2
Radius - Kopf
max. 2 mm
L
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
50 ± 5 HRC