Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-1.7-2-60
Bill of material
LPTC-V-1.7-2-60
PN
Part Number
LPTC-V-1.7-2-60
DESC
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 1.7mH inductance@1KHz, 2A, 60mOhm
INDUCTANCE
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
1.7 %
CURRENT
Current
2 A
DCR
DCR Max.
60
OT
Operating Temperature
-55 to +125 °C
LT
Lead Thickness
0.5 mm
LL
Lead Length
12.7 mm
DIAMETER
Diameter
18 mm
WIDTH
Width
13 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)