Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-2.55-2-75
Bill of material
LPTC-V-2.55-2-75
PN
Part Number
LPTC-V-2.55-2-75
DESC
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 2.55mH inductance@1KHz, 2A, 75mOhm
INDUCTANCE
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
2.55 %
CURRENT
Current
2 A
DCR
DCR Max.
75
OT
Operating Temperature
-55 to +125 °C
LT
Lead Thickness
0.5 mm
LL
Lead Length
12.7 mm
DIAMETER
Diameter
18 mm
WIDTH
Width
13 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés