Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-2.55-2-75
Bill of material
LPTC-V-2.55-2-75
PN
Part Number
LPTC-V-2.55-2-75
DESC
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 2.55mH inductance@1KHz, 2A, 75mOhm
INDUCTANCE
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
2.55 %
CURRENT
Current
2 A
DCR
DCR Max.
75
OT
Operating Temperature
-55 to +125 °C
LT
Lead Thickness
0.5 mm
LL
Lead Length
12.7 mm
DIAMETER
Diameter
18 mm
WIDTH
Width
13 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)