Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-2.55-2-75
Bill of material
LPTC-V-2.55-2-75
PN
Part Number
LPTC-V-2.55-2-75
DESC
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 2.55mH inductance@1KHz, 2A, 75mOhm
INDUCTANCE
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
2.55 %
CURRENT
Current
2 A
DCR
DCR Max.
75
OT
Operating Temperature
-55 to +125 °C
LT
Lead Thickness
0.5 mm
LL
Lead Length
12.7 mm
DIAMETER
Diameter
18 mm
WIDTH
Width
13 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей