LQ1H63-M
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
LQ1 박형 단축 전동 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq1/lq1h-m.prj},{NB=LQ1H63-M},{GUI=LQ1H63-M*-*},{MODEL1=LQ1H63-M},{THREAD1=},{PACKAGING=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{THREAD=1},{MP=33.249},{A=71.0},{E=39.5},{H=36},{L=81.0},{M=49.0},{W=46},{L1=9.480},{H1=33.500},{L2=3.020},{L3=15.000},{L4=34.500},{L5=6.000},{H2=28.000},{A1=0.000},{A2=0.000},{A3=0.000},{A4=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 74
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LQ1H-M - 숫놈 커넥터
BOM
LQ1H63-M
GUI
LQ1H63-M*-*
LQ1H63-M*-*
MODEL
품번
LQ1H63-M
LQ1H63-M
THREAD1
나사종류
(-) R, Rc
(N) NPT
(-) R, Rc
(N) NPT
PACKAGING
포장
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
적용 튜브 외경
25
25
THREAD
접속나사 R/NPT
1
1
A
71.0
71.0
mm
E
39.5
39.5
mm
H
36
36
mm
L
81.0
81.0
mm
M
49.0
49.0
mm
W
46
46
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청