LQ1U61
SMC
fluid_control_equipment
high_purity_products
fittings
LQ1 Fluoropolymer Fittings Hyper Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{smc/fluid_control_equipment/high_purity_products/fittings/lq1/lq1u.prj},{NB=LQ1U61},{GUI=LQ1U61**-*},{DIFDIA=},{PACKAGING=},{MODEL1=LQ1U61},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{E=39.5},{H=36},{L=102},{M=49.0},{W=46},{LV1=3.000},{LH3=46.000},{LV2=6.000},{LV3=34.500},{LH11=28.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ1U - Union
Bill of material
LQ1U61
GUI
LQ1U61**-*
LQ1U61**-*
MODEL
Model
LQ1U61
LQ1U61
DIFDIA
Different diameter(B Side)
(-) Metric:25 x 22
(62) Metric:19 x 16
(6A) Inch:1 x 7/8
(6B) Inch:3/4 x 5/8
(-) Metric:25 x 22
(62) Metric:19 x 16
(6A) Inch:1 x 7/8
(6B) Inch:3/4 x 5/8
PACKAGING
Packaging
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
Applicable tubing O.D.
25
25
E
39.5
39.5
mm
H
36
36
mm
L
102
102
mm
M
49.0
49.0
mm
W
46
46
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청