Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lr2320_9b - Bel Power Solutions
Bill of material
LR2320-9B
PN
Part Number
LR2320-9B
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 240W, Output 12/12VDC, 10/10A, Input 90-264VAC, Operating Temperature -40 to 71ºC, Cooling Plate, RoHS Compliant
POWER
Power
240 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12.pro VDC
OC
Output Current
10.lis A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés