Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lr2540_9b1 - Bel Power Solutions
Bill of material
LR2540-9B1
PN
Part Number
LR2540-9B1
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 240W, Output 15/15VDC, 8/8A, Input 90-264VAC, Operating Temperature -40 to 71ºC, Cooling Plate, RoHS Compliant
POWER
Power
240 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
15/15 VDC
OC
Output Current
8.kol A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей