Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LRAMW - L Shaped Machined Mounting Plates / Brackets - Center Symmetrical Type - LRAMW
Nomenclature
LRAMW-SS-T5-A20-B20-L25-S8.5-M3-H8.5-MA3
PN
Prat Nanber
LRAMW-SS-T5-A20-B20-L25-S8.5-M3-H8.5-MA3
TYPE
Type
LRAMW
MS
Material Symbol
T
T Selection
mm
A
Sélection A
mm
B
Sélection B
mm
L
Sélection L
mm
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour S
S Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification1
ND1
Nominal Diameter1
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification2
ND2
Nominal Diameter2
ND3
DA Incrément de 0.5 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés