Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LRCMT - L Shaped Machined Mounting Plates / Brackets - Center Symmetrical Type - LRCMT
Bill of material
LRCMT-SS-T5-A20-B20-L25-V3.8-S8.5-M3-H8.5-MA3
PN
Prat Nanber
LRCMT-SS-T5-A20-B20-L25-V3.8-S8.5-M3-H8.5-MA3
TYPE
Type
LRCMT
MS
Material Symbol
T
T Selection
mm
A
A Selection
mm
B
B Selection
mm
L
L Selection
mm
V
V 0.1mm Increment
mm
Введите значение для V
V 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
S
S 0.1mm Increment
mm
Введите значение для S
S 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification1
ND1
Nominal Diameter1
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC 1mm Increment
mm
H
H 0.1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification2
ND2
Nominal Diameter2
ND3
DA 0.5mm Increment