Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LRR-M18MA-NM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LRR-M18MA-NMS-101
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Standardsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Reflex
RM
Bereich max.
20...7000 mm
OR
Arbeitsbereich
30...5500 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 630 nm
H
Gehäusegröße
M18 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
C
Sonstige/Sonderartikel
M12 4-pin
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
nein
SFM
Schaltfrequenz max.
1500 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+65 °C
WG
Gewicht
14.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536.5040
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung