Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
LRS - Guía telescópica ligera, extensión total y parcial (carga máx. 3250 N, longitud máx. cerrada 1500 mm)
Lista de materiales
LRS56-300
INFO1
Long description
La LFS es una guía telescópica de extensión total con elemento interno desmontable, que puede ser liberado con un pestillo. Las guías están hechas de acero, y las jaulas de bolas de acero y plástico. Protección de retroceso en posición cerrada.Ventajas principales:• Buena rigidez respecto a su diseño ligero. Elasticidad estructural capaz de absorber impactos menores.• Sus dimensiones compactas las hacen ideales para cajones medianos y livianos.• Movimiento suave y silencioso con cargas elevadas.• Lubricadas con grasa para rodamientos de bolas de alta resistencia a base de aceite mineral para un mantenimiento reducido.• Rango de temperatura de funcionamiento entre +10 °C y + 40 °C excluyendo accesorios y elementos opcionales.
DIM
Dimensions
GUI
Guía
LRS
INFO
Catalog
Catalog
L
Length
mm
VER
Version
H
Carrera
mm
HEIGHT
Height
mm
LS
Posición del sistema de bloqueo
WIDTH
Anchura
mm
CRAD1
Load capacity for a pair of rails
kg
CRAD2
Load capacity for a pair of rails
kg
WEIGHT
Peso
Kg/m
ID1
Inner profile drilling
mm
ID12
Inner profile drilling 1-2
mm
ID13
Inner profile drilling 1-3
mm
ID14
Inner profile drilling 1-4
mm
ID15
Inner profile drilling 1-5
mm
ID16
Inner profile drilling 1-6
0 mm
ED1
Outer profile bore 1
mm
ED12
Outer profile bore 1-2
mm
ED13
Outer profile bore 1-3
mm
ED34
Outer profile distance 3-4
mm
ED15
Outer profile bore 1-5
0 mm
ED56
Outer profile distance 5-6
0 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD