Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
LRS - Guida telescopica a struttura leggera, estrazione parziale e completa (max. carico 3250 N, max. lunghezza chiusa 1500 mm)
Lista materiale
LRS56-300
INFO1
Long description
LRS è una guida telescopica ad estrazione parziale o completa in acciaio laminato a freddo con zincatura resistente alla corrosione realizzata a norma ISO 2081 e passivazione azzurra. Sono adatte a vari campi di applicazione, sia per impieghi leggeri come cassetti da cucina e arredi per l’ufficio, sia per quelli più gravosi, come sistemi di automazione industriale o veicoli speciali.Vantaggi principali:• Buona rigidità, a fronte di una struttura leggera. Smorzamento elastico degli urti minori.• Le dimensioni complessive compatte la rendono ideale per cassetti medi e leggeri.• Movimento fluido e silenzioso con carichi pesanti.• Lubrificata con grasso a base di oli minerali per cuscinetti a sfere per applicazioni ad alta intensità e una manutenzione ridotta.• Ampio intervallo di temperatura da -20 a +80°C, esclusi opzioni e accessori.
DIM
Dimensione
GUI
Guida
LRS
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lunghezza
mm
VER
Versione
H
Corsa
mm
HEIGHT
Altezza
mm
LS
Bloccagio posizione
WIDTH
Larghezza
mm
CRAD1
Capacità di carico per una coppia di binari
kg
CRAD2
Capacità di carico per una coppia di binari
kg
WEIGHT
Peso
Kg/m
ID1
Foratura profilo interno
mm
ID12
Foratura profilo interno 1-2
mm
ID13
Foratura profilo interno 1-3
mm
ID14
Foratura profilo interno 1-4
mm
ID15
Foratura profilo interno 1-5
mm
ID16
Foratura profilo interno 1-6
0 mm
ED1
Foro del profilo esterno 1
mm
ED12
Foro del profilo esterno 1-2
mm
ED13
Foro del profilo esterno 1-3
mm
ED34
Distanza profilo esterno 3-4
mm
ED15
Foro del profilo esterno 1-5
0 mm
ED56
Distanza profilo esterno 5-6
0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD