LRS06-50-900G
Bel Fuse
Power Solutions
LRS06-50-900G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrs06_50_900g/lrs06_50_900g.prj},{NB=LRS06-50-900G},{SHA256=1nW8F1/g988ZWSiWYGP/SP5FC4vnJ5u9+tPIMYW43i0=},{INAME=00016__lrs_2units_pos1262},{PN=LRS06-50-900G},{DESC=AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 300W, Output 50VDC, 6A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant},{POWER=300},{OV=50},{OC=6},{VIN=85-264},{MT=Subrack System},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONS=173.7 x 106.34 x 128.4},{OT=-40 to 71},{NOO=1},{VOUT1=50},{LOUT1=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRS06-50-900G
Bill of material
LRS06-50-900G
PN
Part Number
LRS06-50-900G
DESC
Description
AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 300W, Output 50VDC, 6A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant
POWER
Power
300
W
OV
Output Voltage
50
VDC
OC
Output Current
6
A
VIN
Voltage Input
85-264
VAC
MT
Mounting Type
Subrack System
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
DIMENSIONS
Dimensions L x W x H
173.7 x 106.34 x 128.4
mm
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
50
VDC
LOUT1
Iout 1
6
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청