LRS18-24-900G
Bel Fuse
Power Solutions
LRS18-24-900G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrs18_24_900g/lrs18_24_900g.prj},{NB=LRS18-24-900G},{SHA256=izOQZM+iOm5jOYYZS1KeqJVnP27hlTsheXViMykaTuo=},{INAME=00032__lrs_3units},{PN=LRS18-24-900G},{DESC=AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 450W, Output 24VDC, 18A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant},{POWER=450},{OV=24},{OC=18},{VIN=85-264},{MT=Subrack System},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONS=173.7 x 106.34 x 128.4},{OT=-40 to 71},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRS18-24-900G
Bill of material
LRS18-24-900G
PN
Part Number
LRS18-24-900G
DESC
Description
AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 450W, Output 24VDC, 18A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant
POWER
Power
450
W
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
18
A
VIN
Voltage Input
85-264
VAC
MT
Mounting Type
Subrack System
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
DIMENSIONS
Dimensions L x W x H
173.7 x 106.34 x 128.4
mm
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT1
Iout 1
18
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
IPD1 Series - IPD1 Series - (2,54 mm) .100" Discrete Wire Cable Component
Samtec
23.02.2024
IPM1 - IPM1 - .100 Shrouded Terminal Cable End
Samtec
20.04.2017
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
TSW Series - TSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post He...
Samtec
22.01.2024
BE40A Series - BE40A Series - 50 GHz, Bulls Eye: Double Row, High-Performan...
Samtec
30.08.2021
MMS - MMS Series - (2,00 mm) .0787" Tiger Claw™ Socket Strip
Samtec
02.11.2021
MEC1 Series - MEC1 Series - (1,00 mm) .0394" Mini Edge Card Socket
Samtec
29.04.2024
QTE Series - QTE Series - (0,80 mm) .0315" Q Strip® High Speed Ground Plane...
Samtec
27.03.2023
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
BSS Series - BSS Series - (0,635 mm) .025" Basic Blade and Beam Socket
Samtec
27.03.2023
ARC6 Series - ARC6 Series - AcceleRate Slim Cable Assembly, 0.635 mm Pitch
Samtec
11.04.2022
IPS1 Series - IPS1 Series - (2,54 mm) .100" Mini Mate® Shrouded Power Conne...
Samtec
20.09.2023
IPL1 - IPL1 Series - (2,54 mm) .100" Discrete Wire Header
Samtec
04.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청