LRSA24-30-900
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA24_30_900
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa24_30_900/lrsa24_30_900.prj},{NB=LRSA24-30-900},{SHA256=2WeVK4QI9hS0ryiDb9RRBR54jFms/JdKZKo1q/+6yVg=},{INAME=00030__lrsa602d122d900},{PN=LRSA24-30-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 720W, Output 30VDC, Input 90-264VAC},{POWER=720},{VI=90-264},{OV=30},{OC=24},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=30},{LOUT1=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRSA24-30-900
Bill of material
LRSA24-30-900
PN
Part Number
LRSA24-30-900
DESC
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 720W, Output 30VDC, Input 90-264VAC
POWER
Power
720
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
30
VDC
OC
Output Current
24
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIM
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
MT
Mounting Type
Subrack System
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
30
VDC
LOUT1
Iout 1
24
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
TOLC - TOLC Series - (1,27 mm) .050" Quad Row SMT Terminal
Samtec
26.10.2021
QTH-DP Series - QTH Series - (0,50 mm) .0197'' Q Strip® High Speed Ground P...
Samtec
27.03.2023
ETMM Series - ETMM Series - 2,00 mm Shrouded Terminal Strip For Strain Reli...
Samtec
02.11.2021
SQT Series - SQT Series - (2,00 mm) .0787'' Cost-Effective Rugged Sockets
Samtec
26.10.2023
SMM - SMM Series - (1,27 mm) .050" Tiger Eye™ Socket Strip
Samtec
23.05.2022
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
TSW Series - TSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post He...
Samtec
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청