LRSA3030-2424-901
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA3030_2424_901
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa3030_2424_901/lrsa3030_2424_901.prj},{NB=LRSA3030-2424-901},{SHA256=lWygu4WyS+zgN4LoEAPjbibenTVMMTWdw08GpEBSEr4=},{INAME=00048__lrsa1202d122d900},{PN=LRSA3030-2424-901},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 1440W, Output 24/24VDC, Input 90-264VAC},{POWER=1440},{VI=90-264},{OV=24/24},{OC=30/30},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=2},{VOUT1=24},{VOUT2=24},{LOUT1=30},{LOUT2=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRSA3030-2424-901
Bill of material
LRSA3030-2424-901
PN
Part Number
LRSA3030-2424-901
DESC
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 1440W, Output 24/24VDC, Input 90-264VAC
POWER
Power
1440
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
24/24
VDC
OC
Output Current
30/30
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIM
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
MT
Mounting Type
Subrack System
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
2
VOUT1
Vout 1
24
VDC
VOUT2
Vout 2
24
VDC
LOUT1
Iout 1
30
A
LOUT2
Iout 2
30
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
FW-TH Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Through-hole
Samtec
28.01.2021
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
MMT Series - MMT Series - 2.00 mm Horizontal Surface Mount Terminal Strip
Samtec
18.03.2021
TSW Series - TSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post He...
Samtec
22.01.2024
IDSS Series - IDSS Series - .100" Slim Body Single Row, IDC Ribbon Cable As...
Samtec
30.01.2024
HW-TH Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Through-...
Samtec
18.06.2021
FTS Series - .050" Micro Low Profile Terminal Strip
Samtec
15.04.2021
EJH Series - EJH Series - .100 x .100 EJECTOR HEADER ASSEMBLY
Samtec
20.09.2023
TFM Series - TFM Series - (1,27mm) .050" SMT & Through-Hole Header
Samtec
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청