LRSA4032-1215-900
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA4032-1215-900
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa4032_1215_900/lrsa4032_1215_900.prj},{NB=LRSA4032-1215-900},{SHA256=PgWrjAgBS5qRfUDOY8riJPcOs9cYx8IoqRxdCjPghq4=},{INAME=00056__lrsa802d122d900},{PN=LRSA4032-1215-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 960W, Output 12/15VDC, Input 90-264VAC},{POWER=960},{VI=90-264},{OV=12/15},{OC=40/32},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=2},{VOUT1=12},{VOUT2=15},{LOUT1=40},{LOUT2=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRSA4032-1215-900
Bill of material
LRSA4032-1215-900
PN
Part Number
LRSA4032-1215-900
DESC
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 960W, Output 12/15VDC, Input 90-264VAC
POWER
Power
960
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
12/15
VDC
OC
Output Current
40/32
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIM
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
MT
Mounting Type
Subrack System
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
2
VOUT1
Vout 1
12
VDC
VOUT2
Vout 2
15
VDC
LOUT1
Iout 1
40
A
LOUT2
Iout 2
32
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FW-TH Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Through-hole
Samtec
28.01.2021
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
TMMH Series - 2,00 mm Terminal Strip
Samtec
26.10.2021
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청