Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LRX-4X50-10X - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LRS-4050-104
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
ROT
Rotation
°
PR
Gamme de produits
Détecteurs standard
OPR
Principe de fonctionnement
Réflexion sur réflecteur
RM
Domaine max.
4000 mm
OR
Domaine de fonctionnement
4000 mm
LS
Source lumineuse
LED, rouge 680 nm
H
Taille de boîtier
40 x 50 mm
HM
Matériau du boîtier
PBTP
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
10...36 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SA
Réglage sensibilité
potentiomètre à 3 tours
SFM
Fréquence de commutation max.
1500 Hz
TR
Plage de température
-5...+55 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit